Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1567322
Teilenummer
|
---|
1567322 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Inhalt (Stk.) | Temperaturbereich (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | IP-Bewertung | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Kabelfarbe | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.60 € | 8 | 75 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 5 | - | - | 1 | -40 - +90 | 4 | 250 | - | M12 | - | Grau | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktorkabel | - | - |
Loading...
Anzahl der Stifte | 4 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-4P, die Teilenummer ist 1567322.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1567322.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
IP-Bewertung
Codierung
Anschluss (Komponenten)
Stecker Standard
Steckertyp
Mantelmaterial
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2
Industrieprodukte
Kabellänge(m)
Inhalt(Stk.)
Temperaturbereich(°C)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
Gewindeart Anschlussseite
Kabelfarbe
Kontaktmaterial
Kontaktfläche
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1400358 |
1403958 |
1403959 |
1403963 |
1403967 |
1403989 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Inhalt (Stk.) | Temperaturbereich (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | IP-Bewertung | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Kabelfarbe | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 16.93 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | 5 | 1.55 | 0.34 | 1 | - | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Grau | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | |
20.80 € | 9 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 5 | - | - | 1 | -40 - +105 | 4 | 250 | - | M12 | - | Grau | - | - | - | CuSn | - | Au | Halogen frei | Sensor- / Aktorkabel | PP | - | |||
29.80 € | 7 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 10 | - | - | 1 | -40 - +105 | 4 | 250 | - | M12 | - | Grau | - | - | - | CuSn | - | Au | Halogen frei | Sensor- / Aktorkabel | PP | - | |||
29.80 € | 7 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 10 | - | - | 1 | -40 - +105 | 4 | 250 | - | M12 | - | Grau | - | - | - | CuSn | - | Au | Halogen frei | Sensor- / Aktorkabel | PP | - | |||
36.65 € | 5 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 10 | - | - | 1 | -40 - +105 | 4 | 24 | - | M12 | - | Grau | - | - | - | CuSn | - | Au | + LED | Sensor- / Aktorkabel | PP | - | |||
61.50 € | 3 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 10 | - | - | 1 | -40 - +105 | 4 | 250 | - | M12 | - | Grau | - | - | - | CuSn | - | Au | Halogen frei | Sensor- / Aktorkabel | PP | - |