Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1403967
Teilenummer
|
---|
1403967 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Inhalt (Stk.) | Temperaturbereich (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | IP-Bewertung | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Kabelfarbe | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.65 € | 5 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 10 | - | - | 1 | -40 - +105 | 4 | 24 | - | M12 | - | Grau | - | - | - | CuSn | - | Au | + LED | Sensor- / Aktorkabel | PP | - |
Loading...
Anzahl der Stifte | 4 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-4P, die Teilenummer ist 1403967.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1403967.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
IP-Bewertung
Codierung
Anschluss (Komponenten)
Stecker Standard
Steckertyp
Mantelmaterial
Industrieprodukte
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Kabellänge(m)
Inhalt(Stk.)
Temperaturbereich(°C)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
Gewindeart Anschlussseite
Kabelfarbe
Kontaktmaterial
Kontaktfläche
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1403958 |
1403959 |
1403963 |
1403989 |
1406848 |
1406849 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Inhalt (Stk.) | Temperaturbereich (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | IP-Bewertung | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Kabelfarbe | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.80 € | 9 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 5 | - | - | 1 | -40 - +105 | 4 | 250 | - | M12 | - | Grau | - | - | - | CuSn | - | Au | Halogen frei | Sensor- / Aktorkabel | PP | - | |||
29.80 € | 7 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 10 | - | - | 1 | -40 - +105 | 4 | 250 | - | M12 | - | Grau | - | - | - | CuSn | - | Au | Halogen frei | Sensor- / Aktorkabel | PP | - | |||
29.80 € | 7 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 10 | - | - | 1 | -40 - +105 | 4 | 250 | - | M12 | - | Grau | - | - | - | CuSn | - | Au | Halogen frei | Sensor- / Aktorkabel | PP | - | |||
61.50 € | 3 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 10 | - | - | 1 | -40 - +105 | 4 | 250 | - | M12 | - | Grau | - | - | - | CuSn | - | Au | Halogen frei | Sensor- / Aktorkabel | PP | - | |||
17.90 € | 11 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 5 | - | - | 1 | -40 - +105 | 4 | 48 | - | M8 | - | Grau | - | - | - | CuSn | - | Au | Halogen frei | Sensor- / Aktorkabel | PP | - | |||
26.90 € | 7 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 10 | - | - | 1 | -40 - +105 | 4 | 48 | - | M8 | - | Grau | - | - | - | CuSn | - | Au | Halogen frei | Sensor- / Aktorkabel | PP | - |