Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1668234
Teilenummer
|
---|
1668234 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabeldurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Kernlayout | Temperaturbereich (°C) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (Details) (V) | IP-Bewertung | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.15 € | 13 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 4.7 | 1.27 | 0.34 | 42 x 0.10 mm | Feste Anwendungen -40 bis +80 | 4 | 250 | 250 | IP65/IP68/IP69K | M12 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | M12-Buchse, abgewinkelt / freies Ende | - |
Loading...
Kabellänge(m) | 3 | Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 4 | Kabelfarbe | Schwarz |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-4P- 3,0-PUR, die Teilenummer ist 1668234.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1668234.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Kontaktmaterial
Kontaktfläche
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Industrieprodukte
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Kabeldurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Kernlayout
Temperaturbereich(°C)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung(V AC)
Nennspannung (Details)(V)
IP-Bewertung
Gewindeart Anschlussseite
Codierung
Anschluss (Komponenten)
Stecker Standard
Steckertyp
Mantelmaterial
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Typ (Sonstiges)
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1521928 |
1521973 |
1668111 |
1668292 |
1681855 |
1681884 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabeldurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Kernlayout | Temperaturbereich (°C) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (Details) (V) | IP-Bewertung | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10 € | 8 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | - | 1.17 | 0.25 | - | - | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | |||
25.10 € | 8 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | - | - | -25 - +80 | - | 48 | - | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Halogen frei | Sensor- / Aktorkabel | - | - | |||
15.15 € | 13 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | 4.7 | 1.27 | 0.34 | 42 x 0.10 mm | Feste Anwendungen -40 bis +80 | 4 | 250 | 250 | IP65/IP68/IP69K | M12 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | M12-Stecker, gerades / freies Ende | - | |||
22.10 € | 9 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 4.7 | 1.27 | 0.34 | 42 x 10 mm | Feste Anwendungen -40 bis +80 | 4 | 24 | 24 | IP65/IP68/IP69K | M12 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | M12-Buchse, abgewinkelt, 3 LEDs / freie Enden | - | |||
14.15 € | 13 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | 4/4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 10 mm | Feste Anwendungen -40 bis +80 | 3 | 60 | 30 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | M8-Buchse, gerade / freie Enden | - | |||
14.15 € | 13 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 4.4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 0.10 mm | Feste Anwendungen -40 bis +80 | 3 | 60 | 30 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | M8-Buchse, abgewinkelt / freies Ende | - |