Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1415551
Teilenummer
|
---|
1415551 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Nennspannung (V AC) | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05 € | 16 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | -40 - +80 | 48 | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Sensor- / Aktorkabel | PVC | - |
Loading...
Kabellänge(m) | 3 | Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 4 | Kabelfarbe | Schwarz |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-4P- 3,0-PVC, die Teilenummer ist 1415551.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1415551.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Codierung
Anschluss (Komponenten)
Stecker Standard
Steckertyp
Mantelmaterial
Industrieprodukte
Temperaturbereich(°C)
Nennspannung(V AC)
Gewindeart Anschlussseite
Kontaktmaterial
Kontaktfläche
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1404407 |
1415554 |
1693526 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Nennspannung (V AC) | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05 € | 14 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | -40 - +80 | 250 | M12 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Sensor- / Aktorkabel | PVC | - | |||
12.05 € | 16 | 30 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | -40 - +80 | 48 | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Sensor- / Aktorkabel | PVC | - | |||
13.05 € | 14 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 1.26 | 0.34 | - | 250 | M12 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PVC | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja |