Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1454163
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade | Kabellänge(m) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Kabeldurchmesser(mm) | 4.7 | Außendurchmesser(mm) | 1.60 | Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.5 |
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | Feste Verlegung -40 - +80 | Anzahl der Stifte | 4 |
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V AC) | 250 | IP-Bewertung | IP65/IP68/IP69K |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | A | Kabelfarbe | Schwarz |
Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Buchse gerade |
Mantelmaterial | PE-X | Dichtungstyp | Anschraubbar | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | schwer entflammbar |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-4P- 5,0-28X, die Teilenummer ist 1454163.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1454163.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften