Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1527728 |
1693539 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennspannung (V AC) | IP-Bewertung | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12.67 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 1.26 | 0.34 | - | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PVC | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | |
15.35 € | 12 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 1.26 | 0.34 | - | 4 | 250 | - | M12 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PVC | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja |
Loading...
Kabellänge(m) | 5 | Inhalt(Stk.) | 1 | Nennstrom(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Kabelfarbe | Schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Temperaturbereich(°C)
IP-Bewertung
Kontaktmaterial
Kontaktfläche
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Anzahl der Stifte
Nennspannung(V AC)
Gewindeart Anschlussseite
Codierung
Anschluss (Komponenten)
Stecker Standard
Steckertyp
Mantelmaterial
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Industrieprodukte
Optionale Eigenschaften