Hersteller-Teilenummer: 1544950
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 24.48 €
Lieferzeit: 20 Arbeitstage
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren): [Buchse, gerade] Buchse, gerade
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren): Buchse, gerade
Kabellänge: 5 m
Anschluss (Komponenten): -
Steckertyp: Buchse gerade
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1544950
Teilenummer
|
---|
1544950 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Anschluss (Komponenten) | Steckertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 24.48 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 5 | - | Buchse gerade |
Loading...
Außendurchmesser(mm) | 1.27 | Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.34 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Stifte | 4 | Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V AC) | 250 |
IP-Bewertung | IP65 | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | A |
Kabelfarbe | Schwarz | Stecker Standard | Sensorstecker | Mantelmaterial | PUR |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-4P, Stecker gewinkelt M12, die Teilenummer ist 1544950.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1544950.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss (Komponenten)
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Kabellänge(m)
Steckertyp
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1668166 |
1668179 |
1668182 |
1668593 |
1668603 |
1668616 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Anschluss (Komponenten) | Steckertyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.38 € | 15 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinklig | 1.5 | Kabelende offen | Stecker, rechtwinklig | |||
15.15 € | 13 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinklig | 3 | Kabelende offen | Stecker, rechtwinklig | |||
18.85 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinklig | 5 | Kabelende offen | Stecker, rechtwinklig | |||
19.76 € | 10 | 30 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 0.3 | - | Buchse gerade | |||
20.31 € | 9 | 30 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 0.6 | - | Buchse gerade | |||
21.98 € | 9 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 1.5 | - | Buchse gerade |