Sensor- / Aktor-Kabel SAC-4P-5,0-28 R (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1407321

Teilenummer
1407321
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

54.20 €

4 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Sockel, rechtwinklig Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Kabellänge(m) 5
Inhalt(Stk.) 1 Temperaturbereich(°C) -50 - +120 Anzahl der Stifte 4
Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V AC) 250 Gewindeart Anschlussseite M12
Kabelfarbe Schwarz Kontaktmaterial CuSn Kontaktfläche Au
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Geschirmt Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktorkabel Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 PE-X

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-4P-5,0-28 R, die Teilenummer ist 1407321.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1407321.

Technischer Support