Sensor- / Aktor-Kabel SAC-4P-FRS (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1424102

Teilenummer
1424102
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

76.70 €

3 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Buchse, rechtwinklig Kabellänge(m) 5
Außendurchmesser(mm) 2.50 Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 1.50 Inhalt(Stk.) 1
Temperaturbereich(°C) -25 - +85 Anzahl der Stifte 4 Nennstrom(A) 4
Nennspannung(V AC) 690 IP-Bewertung IP67 Gewindeart Anschlussseite M12
Codierung S Kabelfarbe Orange Anschluss (Komponenten) Kabelende offen
Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Buchse, rechtwinklig Mantelmaterial PUR
Dichtungstyp Speedcon Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Geschirmt Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktorkabel
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-4P-FRS, die Teilenummer ist 1424102.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1424102.

Technischer Support