Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1424245
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker gerade | Kabellänge(m) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser(mm) | 2.50 | Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 1.50 | Inhalt(Stk.) | 1 |
Anzahl der Stifte | 4 | Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V AC) | 690 |
IP-Bewertung | IP65 | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | S |
Kabelfarbe | Orange | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Stecker Standard | Sensorstecker |
Steckertyp | Stecker gerade | Mantelmaterial | PUR | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktorkabel |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-4P-MSS, die Teilenummer ist 1424245.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1424245.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften