Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1416102
Teilenummer
|
---|
1416102 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Inhalt (Stk.) | Kernlayout | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (Details) (V) | IP-Bewertung | Codierung | Kabelfarbe | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.60 € | 7 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 1 | - | - | - | 1 | - | -40 - +80 | 5 | 4 | - | 48 | - | - | - | Orange | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktorkabel | PUR | - | - |
Loading...
Gewindeart Anschlussseite | M12 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-5P, Stecker gerade M12, die Teilenummer ist 1416102.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1416102.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Kabeldurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Kernlayout
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
IP-Bewertung
Codierung
Anschluss (Komponenten)
Stecker Standard
Steckertyp
Mantelmaterial
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Typ (Sonstiges)
Industrieprodukte
Kabellänge(m)
Inhalt(Stk.)
Temperaturbereich(°C)
Anzahl der Stifte
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
Kabelfarbe
Kontaktmaterial
Kontaktfläche
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1415677 |
1415697 |
1416100 |
1416104 |
1416137 |
1416139 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Inhalt (Stk.) | Kernlayout | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (Details) (V) | IP-Bewertung | Codierung | Kabelfarbe | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.35 € | 11 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 5 | - | - | - | 1 | - | -40 - +80 | 5 | 4 | - | 48 | - | - | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | PVC | - | - | |||
23.65 € | 8 | 30 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 1.5 | - | - | - | 1 | - | -40 - +80 | 5 | 4 | - | 48 | - | - | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktorkabel | PVC | - | - | |||
23.17 € | 8 | 43 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 0.3 | - | - | - | 1 | - | -40 - +80 | 5 | 4 | - | 48 | - | - | - | Orange | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktorkabel | PUR | - | - | |||
29.05 € | 7 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 1.5 | - | - | - | 1 | - | -40 - +80 | 5 | 4 | - | 48 | - | - | - | Orange | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktorkabel | PUR | - | - | |||
31.50 € | 6 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 2 | - | - | - | 1 | - | -40 - +80 | 5 | 4 | - | 48 | - | - | - | Orange | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktorkabel | PUR | - | - | |||
36.40 € | 5 | 43 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 3 | - | - | - | 1 | - | -40 - +80 | 5 | 4 | - | 48 | - | - | - | Orange | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktorkabel | PUR | - | - |