Sensor- / Aktor-Kabel SAC-5P, Stecker gerade M12【1-5 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Sensor- / Aktor-Kabel SAC-5P, Stecker gerade M12

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1681583

Teilenummer
1681583
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabellänge
(m)
Kabeldurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt (max.)
(mm²)
Inhalt
(Stk.)
Kernlayout Temperaturbereich
(°C)
Anzahl der Stifte Nennstrom
(A)
Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung
(V AC)
Nennspannung (Details)
(V)
IP-Bewertung Codierung Kabelfarbe Anschluss (Komponenten) Stecker Standard Steckertyp Kontaktmaterial Mantelmaterial Kontaktfläche Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 Typ (Sonstiges) Industrieprodukte

22.35 €

9 7 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, geradeBuchse, gerade0.351.270.34142 x 0.10 mmFeste Anwendungen -40 - +805446060IP65/IP68/IP69KASchwarz-SensorsteckerBuchse gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-M12-Buchse, gerade / M12-Stecker-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindeart Anschlussseite M12

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-5P, Stecker gerade M12, die Teilenummer ist 1681583.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1681583.

Produktvarianten

Teilenummer
1415677
1415697
1416100
1681596
1681606
1681619
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabellänge
(m)
Kabeldurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt (max.)
(mm²)
Inhalt
(Stk.)
Kernlayout Temperaturbereich
(°C)
Anzahl der Stifte Nennstrom
(A)
Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung
(V AC)
Nennspannung (Details)
(V)
IP-Bewertung Codierung Kabelfarbe Anschluss (Komponenten) Stecker Standard Steckertyp Kontaktmaterial Mantelmaterial Kontaktfläche Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 Typ (Sonstiges) Industrieprodukte

17.35 €

11 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende[Stecker, gerade] Stecker gerade5---1--40 - +8054-48---Schwarz---CuSn-Au-Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)PVC--

23.65 €

8 30 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, gerade[Stecker, gerade] Stecker gerade1.5---1--40 - +8054-48---Schwarz---CuSn-Au-Sensor- / AktorkabelPVC--

23.17 €

8 43 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, gerade[Stecker, gerade] Stecker gerade0.3---1--40 - +8054-48---Orange---CuSn-Au-Sensor- / AktorkabelPUR--

22.99 €

8 7 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, geradeBuchse, gerade0.651.270.34142 x 0.10 mmFeste Anwendungen -40 - +805446060IP65/IP68/IP69KASchwarz-SensorsteckerBuchse gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-M12-Buchse, gerade / M12-Stecker-

24.93 €

8 7 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, geradeBuchse, gerade1.551.270.34142 x 0.10 mmFeste Anwendungen -40 - +805446060IP65/IP68/IP69KASchwarz-SensorsteckerBuchse gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-M12-Buchse, abgewinkelt / M12-Stecker-

28.15 €

7 7 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, geradeBuchse, gerade-51.270.34142 x 0.10 mmFeste Anwendungen -40 - +805446060IP65/IP68/IP69KASchwarz-SensorsteckerBuchse gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-M12-Buchse, aktuell / M12-Stecker-

Technischer Support