Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1500758
Teilenummer
|
---|
1500758 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabeldurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Kernlayout | Temperaturbereich (°C) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (Details) (V) | IP-Bewertung | Codierung | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.95 € | 4 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 60 | - | IP65 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - |
Loading...
Kabellänge(m) | 10 | Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 4 | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Kabelfarbe | Schwarz |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-5P-10,0-PUR, die Teilenummer ist 1500758.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1500758.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Kabeldurchmesser(mm)
Kernlayout
Temperaturbereich(°C)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Kontaktmaterial
Kontaktfläche
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Typ (Sonstiges)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Nennspannung(V AC)
IP-Bewertung
Codierung
Anschluss (Komponenten)
Stecker Standard
Steckertyp
Mantelmaterial
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1442544 |
1500761 |
1683374 |
1694541 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabeldurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Kernlayout | Temperaturbereich (°C) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (Details) (V) | IP-Bewertung | Codierung | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Typ (Sonstiges) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.35 € | 6 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | - | - | -40 - +80 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Halogen frei | Sensor- / Aktorkabel | - | |||
50.95 € | 4 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 60 | - | IP65 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | |||
32.35 € | 6 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | 5 | 1.27 | 0.34 | 42 x 0.10 mm | Feste Installation -40 - +80 | 4 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | M12-Buchse, gerades / freies Ende | |||
32.35 € | 6 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 5 | 1.27 | 0.34 | 42 x 0.10 mm | Feste Installation -40 - +80 | 4 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | M12-Buchse, abgewinkelt / freies Ende |