Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1671072
Teilenummer
|
---|
1671072 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Kernlayout | Temperaturbereich (°C) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (Details) (V) | IP-Bewertung | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.70 € | 10 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 3 | 4.4 | 32 x 0.10 mm | Feste Anwendungen -40 - +80 | 3 | 24 | 24 | IP65/IP68/IP69K | - | M8-Buchse, gebogen, 2 LEDs / freies Ende |
Loading...
Außendurchmesser(mm) | 1.17 | Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.25 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Stifte | 3 | Nennstrom(A) | 4 | Gewindeart Anschlussseite | M8 |
Codierung | A | Kabelfarbe | Schwarz | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen |
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Buchse, rechtwinklig | Mantelmaterial | PUR |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Buchse, gewinkelt, die Teilenummer ist 1671072.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1671072.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Kabellänge(m)
Kabeldurchmesser(mm)
Kernlayout
Temperaturbereich(°C)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung(V AC)
Nennspannung (Details)(V)
IP-Bewertung
Typ (Sonstiges)
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1669738 |
1669741 |
1671069 |
1671085 |
1683594 |
1694169 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Kernlayout | Temperaturbereich (°C) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (Details) (V) | IP-Bewertung | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Typ (Sonstiges) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05 € | 17 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 1.5 | 4.4 | 32 x 0.10 mm | Feste Anwendungen -40 - +80 | 3 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | - | M8-Buchse, direktes / freies Ende | |||
13.15 € | 14 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 3 | 4.4 | 32 x 0.10 mm | Feste Anwendungen -40 - +80 | 3 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | - | M8-Buchse, abgewinkelt / freies Ende | |||
16.60 € | 11 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 1.5 | 4.4 | 32 x 0.10 mm | Feste Anwendungen -40 - +80 | 3 | 24 | 24 | IP65/IP68/IP69K | + LED | M8-Buchse, abgewinkelt, 2 LEDs / freies Ende | |||
21.50 € | 9 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 5 | - | 32 x 10 mm | - | 3 | 24 | 24 | IP65 | - | M8-Buchse, abgewinkelt 2 LEDs / freies Ende | |||
28.50 € | 7 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, abgewinkelt] Stecker, abgewinkelt | 10 | - | - | - | - | 24 | - | IP65 | - | - | |||
22.95 € | 8 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 10 | - | - | - | - | 60 | - | IP65 | - | - |