Einbausteckverbinder SACC-DSI, stecker, M12, mit 0,5 m PP-Litze (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1424132

Teilenummer
1424132
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.39 €

9 49 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker, eingebaut Kabellänge(m) 0.5
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 1.50 Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Stifte 4
Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V AC) 630 IP-Bewertung IP67
Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung S Anschluss (Komponenten) Kabelende offen
Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Stecker, montiert Mantelmaterial PP
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor

Sie befinden sich auf der Seite für Einbausteckverbinder SACC-DSI, stecker, M12, mit 0,5 m PP-Litze, die Teilenummer ist 1424132.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1424132.

Technischer Support