Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1693733
Teilenummer
|
---|
1693733 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Anzahl der Stifte | Nennspannung (V AC) | IP-Bewertung | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Kontaktfläche | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.17 € | 2 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 10 | 12 | 125 | IP67 | M16 | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | - | Sensor- / Aktorkabel |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Mantelmaterial | PUR |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Stammleitung, die Teilenummer ist 1693733.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1693733.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Codierung
Kontaktmaterial
Kontaktfläche
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Kabellänge(m)
Anzahl der Stifte
Nennspannung(V AC)
IP-Bewertung
Gewindeart Anschlussseite
Stecker Standard
Steckertyp
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1407822 |
1407823 |
1693681 |
1693694 |
1693746 |
1693759 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Anzahl der Stifte | Nennspannung (V AC) | IP-Bewertung | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Kontaktfläche | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.75 € | 6 | 43 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | 8 | 30 | IP65 | M12 | A | - | - | CuZn | Ni/Au | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | |||
47.00 € | 4 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | 8 | 30 | IP65 | M12 | A | - | - | CuZn | Ni/Au | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | |||
90.71 € | 3 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 5 | 8 | 125 | IP67 | M8 | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | - | Sensor- / Aktorkabel | |||
130.84 € | 2 | 40 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 10 | 8 | 125 | IP67 | M8 | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | - | Sensor- / Aktorkabel | |||
109.51 € | 2 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 5 | 14 | 125 | IP67 | M8 | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | - | Sensor- / Aktorkabel | |||
162.94 € | 2 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 10 | 14 | 125 | IP67 | M8 | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | - | Sensor- / Aktorkabel |