Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1408845
Teilenummer
|
---|
1408845 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | IP-Bewertung | Codierung | Kabelfarbe | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.30 € | 4 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 5 | -50 - +80 | 4 | 12 | 690 | - | - | Schwarz | CuZn | PUR | - | Sensor- / Aktorkabel |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Kontaktfläche | Au |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Powerleitung, die Teilenummer ist 1408845.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1408845.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
IP-Bewertung
Codierung
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Kabellänge(m)
Temperaturbereich(°C)
Anzahl der Stifte
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
Kabelfarbe
Kontaktmaterial
Mantelmaterial
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1408810 |
1408811 |
1408813 |
1408846 |
1411636 |
1411646 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | IP-Bewertung | Codierung | Kabelfarbe | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.85 € | 3 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 5 | -50 - +80 | 4 | 12 | 63 | - | - | Schwarz | CuSn | PUR | - | Sensor- / Aktorkabel | |||
98.60 € | 2 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 10 | -50 - +80 | 4 | 12 | 63 | - | - | Schwarz | CuSn | PUR | - | Sensor- / Aktorkabel | |||
33.25 € | 6 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 2 | -50 - +80 | 4 | 12 | 63 | - | - | Schwarz | CuSn | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | |||
82.05 € | 3 | 9 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 10 | -50 - +80 | 4 | 12 | 690 | - | - | Schwarz | CuZn | PUR | - | Sensor- / Aktorkabel | |||
24.65 € | 8 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 1 | -40 - +90 | 3 | 16 | 230 | - | - | Schwarz | CuZn | PVC | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | |||
38.05 € | 5 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 5 | -40 - +90 | 3 | 16 | 230 | - | - | Schwarz | CuZn | PVC | - | Sensor- / Aktorkabel |