Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1430598
Teilenummer
|
---|
1430598 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Temperaturbereich (°C) | IP-Bewertung | Codierung | Kabelfarbe | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.15 € | 3 | 7 Arbeitstage | 5 | 1 | 0.14 | - | IP65 | A | - | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | - | PUR | - | - |
Loading...
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker, rechtwinklig | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Stifte | 12 | Nennstrom(A) | 1.50 | Nennspannung(V AC) | 30 |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-12P, Stecker gewinkelt, die Teilenummer ist 1430598.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1430598.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Temperaturbereich(°C)
Kabelfarbe
Kontaktmaterial
Kontaktfläche
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Kabellänge(m)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
IP-Bewertung
Codierung
Anschluss (Komponenten)
Stecker Standard
Steckertyp
Mantelmaterial
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1430080 |
1430572 |
1554814 |
1554827 |
1554830 |
1554843 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kabellänge (m) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Temperaturbereich (°C) | IP-Bewertung | Codierung | Kabelfarbe | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.25 € | 4 | auf Anfrage | 1.5 | 1 | 0.14 | - | IP65 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | - | PUR | - | - | |||
45.20 € | 5 | 7 Arbeitstage | 1.5 | - | - | -40 - +80 | - | - | Schwarz | - | - | - | CuZn | - | Au | Halogen frei | |||
38.30 € | 5 | 7 Arbeitstage | 1.5 | - | 0.14 | - | IP65 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | - | PVC | - | - | |||
42.95 € | 5 | 7 Arbeitstage | 3 | - | 0.14 | - | IP65 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | - | PVC | - | - | |||
49.15 € | 4 | 7 Arbeitstage | 5 | - | 0.14 | - | IP65 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | - | PVC | - | - | |||
64.65 € | 3 | auf Anfrage | 10 | - | 0.14 | - | IP65 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | - | PVC | - | - |