Hersteller-Teilenummer: 1430734
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 60.50 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Kabellänge: 1.5 m
Kabelfarbe: -
Mantelmaterial: PUR
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1430734
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker, rechtwinklig | Außendurchmesser(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.14 | Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 17 |
Nennstrom(A) | 1.50 | Nennspannung(V AC) | 30 | IP-Bewertung | IP65 |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | A | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen |
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Stecker, rechtwinklig | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-17P, Stecker gewinkelt, die Teilenummer ist 1430734.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1430734.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelfarbe
Kabellänge(m)
Mantelmaterial
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1555305 |
1555318 |
1555321 |
1555334 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kabellänge (m) | Kabelfarbe | Mantelmaterial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.80 € | 4 | 7 Arbeitstage | 1.5 | Schwarz | PVC | |||
57.20 € | 4 | 7 Arbeitstage | 3 | Schwarz | PVC | |||
64.40 € | 3 | 7 Arbeitstage | 5 | Schwarz | PVC | |||
82.40 € | 3 | 7 Arbeitstage | 10 | Schwarz | PVC |