Hersteller-Teilenummer: 1415872
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 10.15 €
Lieferzeit: 30 Arbeitstage
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren): Sockel, rechtwinklig
Kabellänge: 1.5 m
Steckerquerschnitt (max.): - mm²
Temperaturbereich: -40 - +80 °C
Anzahl der Stifte: 3
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1415872
Teilenummer
|
---|
1415872 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | Gewindeart Anschlussseite | Kabelfarbe | Anschluss (Komponenten) | Steckertyp | Kontaktmaterial | Kontaktfläche | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.15 € | 18 | 30 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | 1.5 | - | -40 - +80 | 3 | 4 | 48 | M8 | Schwarz | - | - | CuSn | Au | Sensor- / Aktorkabel | PVC | - |
Loading...
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-3P- 1,5-PVC, die Teilenummer ist 1415872.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1415872.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Anschluss (Komponenten)
Steckertyp
Industrieprodukte
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Kabellänge(m)
Temperaturbereich(°C)
Anzahl der Stifte
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
Gewindeart Anschlussseite
Kabelfarbe
Kontaktmaterial
Kontaktfläche
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1415870 |
1438684 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | Gewindeart Anschlussseite | Kabelfarbe | Anschluss (Komponenten) | Steckertyp | Kontaktmaterial | Kontaktfläche | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.15 € | 18 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | 1.5 | - | -40 - +80 | 3 | 4 | 48 | M8 | Schwarz | - | - | CuSn | Au | Sensor- / Aktorkabel | PVC | - | |||
11.60 € | 16 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Magnetstecker Typ A | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | Kabelende offen | Stecker, rechtwinklig | - | - | - | - | Ja |