Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1668276
Teilenummer
|
---|
1668276 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | IP-Bewertung | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Kabelfarbe | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05 € | 8 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 5 | 1.27 | 0.34 | - | 3 | 4 | 24 | IP65 | M12 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Ja |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-3P- 5,0-PUR, die Teilenummer ist 1668276.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1668276.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Temperaturbereich(°C)
Kontaktmaterial
Kontaktfläche
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Kabellänge(m)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Anzahl der Stifte
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
IP-Bewertung
Gewindeart Anschlussseite
Codierung
Kabelfarbe
Anschluss (Komponenten)
Stecker Standard
Steckertyp
Mantelmaterial
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Industrieprodukte
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1435551 |
1435700 |
1519875 |
1682809 |
1682838 |
1694787 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | IP-Bewertung | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Kabelfarbe | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.90 € | 9 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Magnetstecker Typ C | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabelende offen | - | Stecker, rechtwinklig | - | - | - | - | Ja | |||
20.90 € | 9 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Magnetstecker Typ C | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabelende offen | - | Stecker, rechtwinklig | - | - | - | - | Ja | |||
15.95 € | 12 | 43 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 5 | - | - | -40 - +80 | 3 | 4 | 48 | - | M8 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | |||
27.70 € | 7 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | 5 | 1.27 | 0.34 | - | 3 | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | |||
27.70 € | 7 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 5 | 1.27 | 0.34 | - | 3 | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | |||
22.70 € | 9 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | 5 | 1.27 | 0.34 | - | 3 | 4 | 24 | IP65 | M12 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Ja |