Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1668894
Teilenummer
|
---|
1668894 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | IP-Bewertung | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Kabelfarbe | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.25 € | 9 | 30 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 1.5 | 1.17 | 0.25 | - | 4 | 60 | IP65 | M8 | A | Schwarz | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | - |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 3 | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-3P, Stecker gewinkelt M12, die Teilenummer ist 1668894.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1668894.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Temperaturbereich(°C)
Kontaktmaterial
Kontaktfläche
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2
Industrieprodukte
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Kabellänge(m)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
IP-Bewertung
Gewindeart Anschlussseite
Codierung
Kabelfarbe
Stecker Standard
Steckertyp
Mantelmaterial
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1414449 |
1439340 |
1439353 |
1439366 |
1439395 |
1668904 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | IP-Bewertung | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Kabelfarbe | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.20 € | 13 | 30 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinklig | 5 | - | - | -40 - +80 | 4 | 250 | - | M12 | - | Schwarz | - | - | CuSn | - | Au | PVC | - | |||
- | 17.99 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | [Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinklig | [Sonstige] Magnetstecker Typ A | - | - | - | - | - | 24 | - | M12 | - | - | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | - | - | - | - | Ja | |
- | 20.23 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | [Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinklig | [Sonstige] Magnetstecker Typ A | 1.5 | 1.50 | 0.5 | - | 4 | 24 | IP65 | M12 | A | Schwarz | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | - | PUR | - | - | Ja | |
- | 21.29 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | [Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinklig | [Sonstige] Magnetstecker Typ A | - | - | - | - | - | 24 | - | M12 | - | - | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | - | - | - | - | Ja | |
- | 19.16 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | [Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinklig | [Sonstige] Magnetstecker Typ BI | 1.5 | - | - | - | - | 24 | - | M12 | - | - | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | - | - | - | - | Ja | |
22.35 € | 9 | 30 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 3 | 1.17 | 0.25 | - | 4 | 60 | IP65 | M8 | A | Schwarz | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | - |