Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1434895 |
1435140 |
1435292 |
1435441 |
1435593 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Anzahl der Stifte | IP-Bewertung | Codierung | Kabelfarbe | Stecker Standard | Steckertyp | Mantelmaterial | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.50 € | 9 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Magnetstecker Typ A | 0.6 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Schwarz | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | PUR | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Ja | |||
21.50 € | 9 | 47 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Magnetstecker Typ BI | 0.6 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Schwarz | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | PUR | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Ja | |||
21.50 € | 9 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Magnetstecker Typ B / BD | 0.6 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Schwarz | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | PUR | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Ja | |||
21.50 € | 9 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Magnetstecker Typ C | 0.6 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Schwarz | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | PUR | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Ja | |||
21.50 € | 9 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Magnetstecker Typ CI | 0.6 | 1.50 | 0.5 | 3 | IP65 | A | Schwarz | Sensorstecker | Stecker, rechtwinklig | PUR | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Ja |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V AC) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Kabellänge(m)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Anzahl der Stifte
IP-Bewertung
Codierung
Kabelfarbe
Stecker Standard
Steckertyp
Mantelmaterial
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Industrieprodukte
Optionale Eigenschaften