Sensor- / Aktor-Kabel SAC-3P, Stecker gerade M12 (Teilenummern)

Sensor- / Aktor-Kabel SAC-3P, Stecker gerade M12

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1533563
1538432
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabellänge
(m)
Kabeldurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt (max.)
(mm²)
Kernlayout Temperaturbereich
(°C)
Anzahl der Stifte Nennstrom
(A)
Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung
(V AC)
Nennspannung (Details)
(V)
IP-Bewertung Gewindeart Anschlussseite Codierung Kabelfarbe Anschluss (Komponenten) Stecker Standard Steckertyp Mantelmaterial Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Typ (Sonstiges) Industrieprodukte
-

22.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, geradeBuchse, gerade5-1.170.25--34-60-IP65M8ASchwarz-SensorsteckerBuchse geradePUR-Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)--
-

22.35 €

1 Verfügbar 21 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, geradeBuchse, gerade5-1.170.25--34-60-IP65M8ASchwarz-SensorsteckerBuchse geradePUR-Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1

Technischer Support