Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1694619
Teilenummer
|
---|
1694619 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Kernlayout | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (Details) (V) | IP-Bewertung | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Kabelfarbe | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Mantelmaterial | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 23.41 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 2 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-3P, Stecker gerade M12, die Teilenummer ist 1694619.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1694619.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabeldurchmesser(mm)
Kernlayout
Temperaturbereich(°C)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Anschluss (Komponenten)
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Typ (Sonstiges)
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Kabellänge(m)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Anzahl der Stifte
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
IP-Bewertung
Gewindeart Anschlussseite
Codierung
Kabelfarbe
Stecker Standard
Steckertyp
Mantelmaterial
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Industrieprodukte
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1400771 |
1400772 |
1400773 |
1694907 |
1698042 |
1698084 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Kernlayout | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (Details) (V) | IP-Bewertung | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Kabelfarbe | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Mantelmaterial | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 21.29 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Magnetstecker Typ A | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabelende offen | - | Stecker, rechtwinklig | - | - | - | - | Ja | |
- | 17.99 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Magnetstecker Typ B/BD | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabelende offen | - | Stecker, rechtwinklig | - | - | - | - | Ja | |
- | 19.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Magnetstecker Typ B/BD | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabelende offen | - | Stecker, rechtwinklig | - | - | - | - | Ja | |
26.00 € | 7 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 1.5 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | 4 | - | 24 | - | IP65 | M8 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | |||
- | 27.85 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 5 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | |
- | 17.99 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 1 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja |