Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1415879
Teilenummer
|
---|
1415879 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Kernlayout | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (Details) (V) | IP-Bewertung | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Kabelfarbe | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10 € | 10 | 30 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 1.5 | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktorkabel | PVC | - | - |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Nennstrom(A) | 4 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-3P, Stecker gerade M8, die Teilenummer ist 1415879.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1415879.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Kabeldurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Kernlayout
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
IP-Bewertung
Codierung
Anschluss (Komponenten)
Stecker Standard
Steckertyp
Mantelmaterial
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Typ (Sonstiges)
Industrieprodukte
Kabellänge(m)
Temperaturbereich(°C)
Anzahl der Stifte
Nennspannung(V AC)
Gewindeart Anschlussseite
Kabelfarbe
Kontaktmaterial
Kontaktfläche
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1415863 |
1415877 |
1415878 |
1415880 |
1417701 |
1447280 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Kernlayout | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (Details) (V) | IP-Bewertung | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Kabelfarbe | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.95 € | 14 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 5 | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | PVC | - | - | |||
18.14 € | 11 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 0.3 | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktorkabel | PVC | - | - | |||
18.38 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 0.6 | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktorkabel | PVC | - | - | |||
20.30 € | 9 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 3 | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktorkabel | PVC | - | - | |||
22.10 € | 9 | 43 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 3 | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktorkabel | PUR | - | - | |||
16.95 € | 11 | 30 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 10 | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - |