Sensor- / Aktor-Kabel SAC-3P, Stecker gerade M8 (Teilenummern)

Sensor- / Aktor-Kabel SAC-3P, Stecker gerade M8

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1681664

Teilenummer
1681664
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabellänge
(m)
Kabeldurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt (max.)
(mm²)
Kernlayout Temperaturbereich
(°C)
Anzahl der Stifte Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung
(V AC)
Nennspannung (Details)
(V)
IP-Bewertung Gewindeart Anschlussseite Codierung Kabelfarbe Anschluss (Komponenten) Stecker Standard Steckertyp Kontaktmaterial Mantelmaterial Kontaktfläche Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 Typ (Sonstiges) Industrieprodukte

11.05 €

17 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende[Stecker, abgewinkelt] Stecker, abgewinkelt1.54.41.170.2532 x 0.10 mmFeste Verlegung -40 - +80336060IP65/IP68/IP69KM8ASchwarzKabelende offenSensorsteckerStecker gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-M8-Buchse, direktes / freies Ende-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Nennstrom(A) 4

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-3P, Stecker gerade M8, die Teilenummer ist 1681664.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1681664.

Produktvarianten

Teilenummer
1415877
1415878
1415879
1681677
1681680
1681907
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabellänge
(m)
Kabeldurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt (max.)
(mm²)
Kernlayout Temperaturbereich
(°C)
Anzahl der Stifte Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung
(V AC)
Nennspannung (Details)
(V)
IP-Bewertung Gewindeart Anschlussseite Codierung Kabelfarbe Anschluss (Komponenten) Stecker Standard Steckertyp Kontaktmaterial Mantelmaterial Kontaktfläche Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 Typ (Sonstiges) Industrieprodukte

18.14 €

11 7 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, gerade[Stecker, gerade] Stecker gerade0.3-----40 - +803-48--M8-Schwarz---CuSn-Au-Sensor- / AktorkabelPVC--

18.38 €

10 7 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, gerade[Stecker, gerade] Stecker gerade0.6-----40 - +803-48--M8-Schwarz---CuSn-Au-Sensor- / AktorkabelPVC--

19.10 €

10 30 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, gerade[Stecker, gerade] Stecker gerade1.5-----40 - +803-48--M8-Schwarz---CuSn-Au-Sensor- / AktorkabelPVC--

13.15 €

14 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende[Stecker, abgewinkelt] Stecker, abgewinkelt34.41.170.2532 x 0.10 mmFeste Verlegung -40 - +80336060IP65/IP68/IP69KM8ASchwarzKabelende offenSensorsteckerStecker gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-M8-Stecker, gerades / freies Ende-

15.95 €

12 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende[Stecker, abgewinkelt] Stecker, abgewinkelt54.41.170.2532 x 0.10 mmFeste Verlegung -40 - +80336060IP65/IP68/IP69KM8ASchwarzKabelende offenSensorsteckerStecker gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-M8-Buchse, gerades / freies Ende-

18.32 €

10 7 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, geradeBuchse, gerade0.34.41.170.2532 x 0.10 mmFeste Verlegung -40 - +80336060IP65/IP68/IP69KM8ASchwarz-SensorsteckerBuchse gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-M8-Buchse, gerade / M8-Stecker-

Technischer Support