Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1453313
Teilenummer
|
---|
1453313 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Kernlayout | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (Details) (V) | IP-Bewertung | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Kabelfarbe | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.78 € | 4 | 43 Arbeitstage | [Sonstige] Festo Magnetstecker | [Sonstige] Festo Magnetstecker | 0.3 | - | - | 0.25 | - | - | 2 | - | 24 | - | IP67 | M8 | A | - | - | Sensorstecker | Stecker gerade | - | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Nennstrom(A) | 4 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-3P, Stecker gerade M8, die Teilenummer ist 1453313.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1453313.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Kabeldurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Kernlayout
Temperaturbereich(°C)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Kabelfarbe
Anschluss (Komponenten)
Kontaktmaterial
Mantelmaterial
Kontaktfläche
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2
Typ (Sonstiges)
Industrieprodukte
Kabellänge(m)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Anzahl der Stifte
Nennspannung(V AC)
IP-Bewertung
Gewindeart Anschlussseite
Codierung
Stecker Standard
Steckertyp
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1415877 |
1415878 |
1415879 |
1455285 |
1455298 |
1456323 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Kernlayout | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (Details) (V) | IP-Bewertung | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Kabelfarbe | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.14 € | 11 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 0.3 | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktorkabel | PVC | - | - | |||
18.38 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 0.6 | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktorkabel | PVC | - | - | |||
19.10 € | 10 | 30 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 1.5 | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktorkabel | PVC | - | - | |||
33.70 € | 6 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 1.5 | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | Geschirmt | Sensor- / Aktorkabel | - | - | - | |||
37.90 € | 5 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 3 | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | Geschirmt | Sensor- / Aktorkabel | - | - | - | |||
31.18 € | 6 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 0.6 | - | - | - | - | -40 - +80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | Geschirmt | Sensor- / Aktorkabel | - | - | - |