Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1853971 |
1853984 |
1854006 |
1854035 |
1854051 |
1854970 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Schlüsselweite (mm) | Art des Zubehörs | Außengewinde | Industrieprodukte | IP-Bewertung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.46 € | 45 | 28 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Ja | - | |||
4.46 € | 45 | 25 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Ja | - | |||
8.10 € | 25 | 25 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Ja | - | |||
8.10 € | 25 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Ja | - | |||
8.10 € | 25 | 29 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Ja | - | |||
10.77 € | 20 | 25 Arbeitstage | 125 | -40 | 30 | Tülle | PG21 | - | IP67 |
Loading...
Inhalt(Rollen) | 5 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Schlüsselweite(mm)
Art des Zubehörs
Außengewinde
Industrieprodukte
IP-Bewertung
Optionale Eigenschaften