Leitermarker UC-WMC 7,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0818179
0818933
0818946
0818959
0819673
0820950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Rollen)
Länge des Schreibbereichs
(mm)
Anzahl der Marker Etiketten pro Blatt Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Farbe Kabelmarkierungsfunktionen Geeignet für Serien Material Serie (Kabelmarkierer) Industrieprodukte

2.53 €

5 7 Arbeitstage 523306+120-40WeißDruckbarEinzeldrähtePolyamidUCJa

2.53 €

5 7 Arbeitstage 523306+120-40GelbDruckbarEinzeldrähtePolyamidUCJa

2.53 €

5 21 Arbeitstage 1236---Blau--PAUC-WMC-

2.53 €

5 21 Arbeitstage 1236---Grün--PAUC-WMC-

2.64 €

5 7 Arbeitstage 530306+120-40WeißDruckbarEinzeldrähtePolyamidUCJa

2.64 €

5 21 Arbeitstage 1306---Blau--PAUC-WMC-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für Außendurchmesser (max.)(mm) 7.50 Geeignet für Außendurchmesser (min.)(mm) 5 Breite des Schreibbereichs(mm) 8
Kabelkennungstyp (Kategorie) Leitungsmarker Befestigungsart Klemme

Technischer Support