Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Inhalt(Rollen) | 10 | Geeignet für Außendurchmesser (max.)(mm) | 2.90 | Geeignet für Außendurchmesser (min.)(mm) | 2.10 |
---|---|---|---|---|---|
Breite des Schreibbereichs(mm) | 3.50 | Anzahl der Marker | 400 | Etiketten pro Blatt | 40 |
Max. Temperatur(°C) | +120 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Drahtkennung |
Kabelmarkierungsfunktionen | Druckbar | Geeignet für Serien | Einzeldrähte | Material | Polyamid |
Befestigungsart | Klemme | Serie (Kabelmarkierer) | UC | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge des Schreibbereichs(mm)
Farbe
Optionale Eigenschaften