Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1716713
Teilenummer
|
---|
1716713 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verbindungsrichtung | AWG (min.) | AWG (max.) | Kontaktabstand (mm) | Max. Querschnitt (mm²) | Min. Querschnitt (mm²) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Anzahl der Zeilen | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Stifte | Steckverbindereigenschaften | Betätigungsrichtung | Anschluss (Komponenten) | Farbe | Steckertyp | Kontaktmaterial | Kontaktfläche | Dämm Material | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.58 € | 10 | 7 Arbeitstage | 41 | 1000 | [Gerade] Gerade | - | - | 7.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | Schrauben | Grün | Steckdose | - | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | - |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 10 | Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | DFK-PC |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Durchführungsstecker DFK-PC, die Teilenummer ist 1716713.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1716713.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsrichtung
AWG (min.)
AWG (max.)
Max. Querschnitt(mm²)
Min. Querschnitt(mm²)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Anzahl der Zeilen
Produktgröße (Breite)(mm)
Steckverbindereigenschaften
Betätigungsrichtung
Kontaktmaterial
Kontaktfläche
Dämm Material
Industrieprodukte
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Kontaktabstand(mm)
Gesamtzahl der Stifte
Anschluss (Komponenten)
Farbe
Steckertyp
Stiftleisten-Typ (Kategorie)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1716519 |
1716535 |
1716564 |
1716580 |
1716739 |
1716742 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verbindungsrichtung | AWG (min.) | AWG (max.) | Kontaktabstand (mm) | Max. Querschnitt (mm²) | Min. Querschnitt (mm²) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Anzahl der Zeilen | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Stifte | Steckverbindereigenschaften | Betätigungsrichtung | Anschluss (Komponenten) | Farbe | Steckertyp | Kontaktmaterial | Kontaktfläche | Dämm Material | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.67 € | 30 | 7 Arbeitstage | 41 | 1000 | [Gerade] Gerade | - | - | 7.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | Schrauben | Grün | Stecker | - | - | - | Pin-Gehäuse - Kabel | - | |||
11.12 € | 20 | 47 Arbeitstage | 41 | 1000 | [Gerade] Gerade | - | - | 7.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | Schrauben | Grün | Steckdose | - | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | - | |||
17.79 € | 20 | 47 Arbeitstage | 41 | 1000 | [Gerade] Gerade | - | - | 7.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | Schrauben | Grün | Steckdose | - | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | - | |||
22.24 € | 10 | 47 Arbeitstage | 41 | 1000 | [Gerade] Gerade | - | - | 7.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | Schrauben | Grün | Steckdose | - | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | - | |||
8.77 € | 30 | 47 Arbeitstage | 41 | 1000 | [Gerade] Gerade | - | - | 7.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | Schrauben | Grün | Steckdose | - | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | - | |||
10.99 € | 20 | 47 Arbeitstage | 41 | 1000 | [Gerade] Gerade | - | - | 7.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | Schrauben | Grün | Steckdose | - | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | - |