HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie A10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1676983

Teilenummer
1676983
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
12 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kernquerschnitt (max.)(mm²) 4 Kernquerschnitt (min.)(mm²) 0.5 Gesamtzahl der Stifte 10 + PE
Steckverbindereigenschaften verkupfert Anschluss (Komponenten) Crimp Farbe Grau
Anschlüsse Sockeleinsatz Serie (Steckverbinder) HC-A Leitender Kontakt (PE) Ja

Sie befinden sich auf der Seite für HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie A10, die Teilenummer ist 1676983.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1676983.

Technischer Support