Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1676996
Kernquerschnitt (max.)(mm²) | 4 | Kernquerschnitt (min.)(mm²) | 0.5 | Gesamtzahl der Stifte | 10 + PE |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbindereigenschaften | verkupfert | Anschluss (Komponenten) | Crimp | Anschlüsse | Steckereinsatz |
Serie (Steckverbinder) | HC-A | Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für HEAVYCON Steckereinsatz, Serie A10, die Teilenummer ist 1676996.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1676996.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften