HEAVYCON Stifteinsatz, Serie B10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1407730

Teilenummer
1407730
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.67 €

15 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kernquerschnitt (max.)(mm²) 2.5 Kernquerschnitt (min.)(mm²) 0.14 Gesamtzahl der Stifte 10 + PE
Anschluss (Komponenten) Plug & Clip Farbe Grau Anschlüsse Pin-Einsatz
Serie (Steckverbinder) HC-B Leitender Kontakt (PE) Ja

Sie befinden sich auf der Seite für HEAVYCON Stifteinsatz, Serie B10, die Teilenummer ist 1407730.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1407730.

Technischer Support