HEAVYCON Stifteinsatz, Serie B16

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1407732

Teilenummer
1407732
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.21 €

12 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kernquerschnitt (max.)(mm²) 2.5 Kernquerschnitt (min.)(mm²) 0.14 Gesamtzahl der Stifte 16 + PE
Anschluss (Komponenten) Plug & Clip Farbe Grau Anschlüsse Pin-Einsatz
Serie (Steckverbinder) HC-B Leitender Kontakt (PE) Ja

Sie befinden sich auf der Seite für HEAVYCON Stifteinsatz, Serie B16, die Teilenummer ist 1407732.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1407732.

Technischer Support