Stifteinsatz HC-D 15

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1584376

Teilenummer
1584376
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.62 €

14 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kernquerschnitt (max.)(mm²) 2.5 Kernquerschnitt (min.)(mm²) 0.14 Gesamtzahl der Stifte 15 + PE
Steckverbindereigenschaften verkupfert Anschluss (Komponenten) Crimp Anschlüsse Pin-Einsatz
Serie (Steckverbinder) HC-D Leitender Kontakt (PE) Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Stifteinsatz HC-D 15, die Teilenummer ist 1584376.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1584376.

Technischer Support