Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1584334
Kernquerschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Kernquerschnitt (min.)(mm²) | 0.14 | Gesamtzahl der Stifte | 7 + PE |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbindereigenschaften | verkupfert | Anschluss (Komponenten) | Crimp | Anschlüsse | Steckereinsatz |
Serie (Steckverbinder) | HC-D | Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Stifteinsatz HC-D 7, die Teilenummer ist 1584334.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1584334.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften