Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Nennstrom(A) | 17.5 | Nennspannung(V) | 17.5 | Inhalt(Stk.) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.5 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.14 | Produktgröße (Breite)(mm) | 3.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften