Hersteller-Teilenummer: 2761619
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 55.92 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Steckertyp: Steckdose
Anschlüsse: D-SUB-Buchse
Typ (Sonstiges): Steckdose
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2761619
Nennstrom(A) | 1 | Verbindungsrichtung | Gerade | AWG (min.) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (max.) | 16 | Kabeldurchmesser(mm) | 4-10 | Verbindungswinkel(°) | 180 |
Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Temperatur(°C) | +75 | Min. Temperatur(°C) | -20 |
Betriebsstrom(A) | 1 | Betriebsspannung(V) | 60 V AC/DC | Anzahl der Zeilen | 2 |
Nennspannung (Details)(V) | 60 V AC/DC | Gesamtzahl der Stifte | 25 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Sie befinden sich auf der Seite für D-SUB-Stecker SUBCON 25, die Teilenummer ist 2761619.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2761619.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckertyp
Anschlüsse
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2761622 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Steckertyp | Anschlüsse | Typ (Sonstiges) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.92 € | 3 | 7 Arbeitstage | Stecker | D-SUB-Stecker | Stift |