D-SUB-Stecker SUBCON-PLUS (2744089)

D-SUB-Stecker SUBCON-PLUS 2744089

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • D-SUB-Stecker SUBCON-PLUS 2744089
  • D-SUB-Stecker SUBCON-PLUS 2744089

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 2744089

Marke: PHOENIX CONTACT

Preis: 51.17

Lieferzeit: 68 Arbeitstage


Technische Daten:

Nennstrom: 0.10 A

Nennspannung: 50 V

Verbindungsrichtung: [Gerade] Gerade

AWG (min.): -

AWG (max.): -


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2744089

Teilenummer
2744089
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Verbindungsrichtung AWG (min.) AWG (max.) Kabeldurchmesser
(mm)
Verbindungswinkel
(°)
Steckerquerschnitt
(mm²)
Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Betriebsstrom
(A)
Betriebsspannung
(V)
Anzahl der Zeilen Nennspannung (Details)
(V)
Anschluss (Komponenten) Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker Standard Steckertyp Anschlüsse Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Typ (Sonstiges)

51.17 €

4 68 Arbeitstage 0.1050[Gerade] Gerade----0.14 (max.)------SchraubklemmeD-SUB-BuchseAnpassbarBusverbinderSteckdose-Sensor- / Aktor-Datenkabel-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Gesamtzahl der Stifte 9

Sie befinden sich auf der Seite für D-SUB-Stecker SUBCON-PLUS, die Teilenummer ist 2744089.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2744089.

Produktvarianten

Teilenummer
2744267
2761826
2761839
2761871
2799490
2904467
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Verbindungsrichtung AWG (min.) AWG (max.) Kabeldurchmesser
(mm)
Verbindungswinkel
(°)
Steckerquerschnitt
(mm²)
Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Betriebsstrom
(A)
Betriebsspannung
(V)
Anzahl der Zeilen Nennspannung (Details)
(V)
Anschluss (Komponenten) Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker Standard Steckertyp Anschlüsse Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Typ (Sonstiges)

51.17 €

4 68 Arbeitstage 1-[Gerade] Gerade26166 mm - 10180-+75-20160 V AC/DC260 V AC/DCSchrauben---SteckdoseD-SUB-Buchse-Steckdose

51.17 €

4 7 Arbeitstage 1-[Gerade] Gerade26166 mm - 10180-+75-20160 V AC/DC260 V AC/DCSchrauben---SteckerD-SUB-Stecker-Stift

51.17 €

4 33 Arbeitstage 1-[Gerade] Gerade26166 mm - 10180-+75-20160 V AC/DC260 V AC/DCSchrauben---SteckerD-SUB-Stecker-Stift

51.17 €

4 47 Arbeitstage 0.1050[Gerade] Gerade----0.14 (max.)------SchraubklemmeD-SUB-BuchseAnpassbarBusverbinderSteckdose-Sensor- / Aktor-Datenkabel-

51.17 €

4 7 Arbeitstage 1-[Gerade] Gerade26166 mm - 10180-+75-20160 V AC/DC260 V AC/DCSchrauben---SteckdoseD-SUB-Buchse-Steckdose

54.17 €

3 7 Arbeitstage ------180-----2-Schrauben---SteckerD-SUB-Stecker--

Technischer Support