Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2902324
Teilenummer
|
---|
2902324 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Verbindungstyp | Verbindungsrichtung | IP Bewertung | AWG (min.) | AWG (max.) | Kabeldurchmesser (mm) | Verbindungswinkel (°) | Steckerquerschnitt (mm²) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Betriebsstrom (A) | Betriebsspannung (V) | Anzahl der Zeilen | Nennspannung (Details) (V) | Gesamtzahl der Stifte | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Anschluss (Komponenten) | Farbe | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker Standard | Steckertyp | Anschlüsse | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.71 € | 3 | 7 Arbeitstage | - | - | Rechtwinklig | - | - | - | - | - | - | +80 | -30 | - | - | - | - | 5 | M12 | A | - | Schwarz | D-SUB-Buchse | M12-Stecker gerade | Sensorstecker | Adapter | - | + Programmierschnittstelle | Sensor- / Aktor-Datenkabel | - |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für D-SUB-Stecker SUBCON-PLUS-CAN, die Teilenummer ist 2902324.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2902324.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Verbindungstyp
IP Bewertung
AWG (min.)
AWG (max.)
Kabeldurchmesser(mm)
Verbindungswinkel(°)
Steckerquerschnitt(mm²)
Betriebsstrom(A)
Betriebsspannung(V)
Anzahl der Zeilen
Nennspannung (Details)(V)
Anschluss (Komponenten)
Anschlüsse
Typ (Sonstiges)
Verbindungsrichtung
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Gesamtzahl der Stifte
Gewindeart Anschlussseite
Codierung
Farbe
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Stecker Standard
Steckertyp
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2708119 |
2708999 |
2902322 |
2902323 |
2902325 |
2902326 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennstrom (A) | Verbindungstyp | Verbindungsrichtung | IP Bewertung | AWG (min.) | AWG (max.) | Kabeldurchmesser (mm) | Verbindungswinkel (°) | Steckerquerschnitt (mm²) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Betriebsstrom (A) | Betriebsspannung (V) | Anzahl der Zeilen | Nennspannung (Details) (V) | Gesamtzahl der Stifte | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Anschluss (Komponenten) | Farbe | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker Standard | Steckertyp | Anschlüsse | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Typ (Sonstiges) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.45 € | 3 | 40 Arbeitstage | 1 | Schrauben | [Gerade] Gerade | [Verfügbar] IP40 | 26 | 16 | 7.6 mm - 8.4 | 180 | 0.14 - 1 | +75 | -20 | 1 | 60 V AC/DC | 2 | 60 V AC/DC | 9 | - | - | Schrauben | - | - | - | - | Stecker | D-SUB-Stecker | - | - | 90 ° CAN open Stecker, mit Programmierschnittstelle | |||
48.40 € | 4 | 46 Arbeitstage | 1 | Schrauben | [Gerade] Gerade | [Verfügbar] IP40 | 26 | 16 | 7.6 mm - 8.4 | 180 | 0.14 - 1 | +75 | -20 | 1 | 60 V AC/DC | 2 | 60 V AC/DC | 9 | - | - | Schrauben | - | - | - | - | Stecker | D-SUB-Stecker | - | - | 90 ° ohne Programmierschnittstelle | |||
64.71 € | 3 | 7 Arbeitstage | - | - | [Gerade] Gerade | - | - | - | - | - | - | +80 | -30 | - | - | - | - | 5 | M12 | A | - | Schwarz | D-SUB-Buchse | M12-Stecker gerade | Sensorstecker | Adapter | - | + Programmierschnittstelle | Sensor- / Aktor-Datenkabel | - | |||
51.17 € | 4 | 7 Arbeitstage | - | - | [Gerade] Gerade | - | - | - | - | - | - | +80 | -30 | - | - | - | - | 5 | M12 | A | - | Schwarz | D-SUB-Buchse | M12-Stecker gerade | Sensorstecker | Adapter | - | - | Sensor- / Aktor-Datenkabel | - | |||
51.17 € | 4 | 7 Arbeitstage | - | - | Rechtwinklig | - | - | - | - | - | - | +80 | -30 | - | - | - | - | 5 | M12 | A | - | Schwarz | D-SUB-Buchse | M12-Stecker gerade | Sensorstecker | Adapter | - | - | Sensor- / Aktor-Datenkabel | - | |||
53.29 € | 3 | 7 Arbeitstage | - | - | [Gerade] Gerade | - | - | - | - | - | - | +80 | -30 | - | - | - | - | 5 | M12 | A | - | Schwarz | D-SUB-Buchse | M12-Stecker gerade | Sensorstecker | Adapter | - | - | Sensor- / Aktor-Datenkabel | - |