D-SUB-Stecker SUBCON-PLUS-PROFIB (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2744348

Teilenummer
2744348
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Verbindungstyp Verbindungsrichtung AWG (min.) AWG (max.) Kabeldurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt
(mm²)
Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Betriebsstrom
(A)
Betriebsspannung
(V)
Gesamtzahl der Stifte Gewindeart Anschlussseite Codierung Anschluss (Komponenten) Farbe Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker Standard Steckertyp Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Typ (Sonstiges)

48.11 €

4 7 Arbeitstage 0.105[Sonstige] Feder-28207.2 - 8.40.12 - 0.5+70-20160 V AC/DC9--Federkraftklemme-D-SUB-SteckerAnpassbarBusverbinderStecker-90 ° ohne programmierte Schnittstelle

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Datenkabel

Sie befinden sich auf der Seite für D-SUB-Stecker SUBCON-PLUS-PROFIB, die Teilenummer ist 2744348.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2744348.

Produktvarianten

Teilenummer
2708232
2708245
2744377
2744380
2902317
2902318
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Verbindungstyp Verbindungsrichtung AWG (min.) AWG (max.) Kabeldurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt
(mm²)
Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Betriebsstrom
(A)
Betriebsspannung
(V)
Gesamtzahl der Stifte Gewindeart Anschlussseite Codierung Anschluss (Komponenten) Farbe Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker Standard Steckertyp Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Typ (Sonstiges)

46.57 €

4 46 Arbeitstage 0.105SchraubenRechtwinklig26167.6 mm - 8.40.14 - 1+75-20160 V AC/DC9--Schraubklemme-D-SUB-SteckerAnpassbarBusverbinderStecker-90 ° ohne Programmierschnittstelle

56.29 €

3 36 Arbeitstage 0.105SchraubenRechtwinklig26167.6 mm - 8.40.14 - 1+75-20160 V AC/DC9--Schraubklemme-D-SUB-SteckerAnpassbarBusverbinderStecker-90 ° mit Programmierschnittstelle

48.40 €

4 7 Arbeitstage 0.105[Sonstige] Feder[Gerade] Gerade28207.2 - 8.40.12 - 0.5+70-20160 V AC/DC9--Schraubklemme-D-SUB-SteckerAnpassbarBusverbinderStecker-180 ° ohne Programmierschnittstelle

47.88 €

4 40 Arbeitstage 0.105Schrauben[Gerade] Gerade26167.6 mm - 8.40.14 - 1+75-20160 V AC/DC9--Schraubklemme-D-SUB-SteckerAnpassbarBusverbinderStecker-180 ° ohne Programmierschnittstelle

63.82 €

3 7 Arbeitstage ---[Gerade] Gerade----+80-30--5M12B-SchwarzD-SUB-BuchseM12-Stecker geradeSensorsteckerAdapter+ Programmierschnittstelle-

51.17 €

4 7 Arbeitstage ---[Gerade] Gerade----+80-30--5M12B-SchwarzD-SUB-SteckerM12-Stecker geradeSensorsteckerAdapter--

Technischer Support