Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2708245
Teilenummer
|
---|
2708245 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verbindungstyp | Verbindungsrichtung | AWG (min.) | AWG (max.) | Kabeldurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (mm²) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Betriebsstrom (A) | Betriebsspannung (V) | Gesamtzahl der Stifte | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Anschluss (Komponenten) | Farbe | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker Standard | Steckertyp | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.29 € | 3 | 36 Arbeitstage | 0.10 | 5 | Schrauben | Rechtwinklig | 26 | 16 | 7.6 mm - 8.4 | 0.14 - 1 | +75 | -20 | 1 | 60 V AC/DC | 9 | - | - | Schraubklemme | - | D-SUB-Stecker | Anpassbar | Busverbinder | Stecker | - | 90 ° mit Programmierschnittstelle |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Datenkabel |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für D-SUB-Stecker SUBCON-PLUS-PROFIB, die Teilenummer ist 2708245.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2708245.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindeart Anschlussseite
Codierung
Farbe
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verbindungstyp
Verbindungsrichtung
AWG (min.)
AWG (max.)
Kabeldurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt(mm²)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Betriebsstrom(A)
Betriebsspannung(V)
Gesamtzahl der Stifte
Anschluss (Komponenten)
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Stecker Standard
Steckertyp
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2708232 |
2744348 |
2744377 |
2744380 |
2902317 |
2902318 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verbindungstyp | Verbindungsrichtung | AWG (min.) | AWG (max.) | Kabeldurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (mm²) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Betriebsstrom (A) | Betriebsspannung (V) | Gesamtzahl der Stifte | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Anschluss (Komponenten) | Farbe | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker Standard | Steckertyp | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Typ (Sonstiges) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.57 € | 4 | 46 Arbeitstage | 0.10 | 5 | Schrauben | Rechtwinklig | 26 | 16 | 7.6 mm - 8.4 | 0.14 - 1 | +75 | -20 | 1 | 60 V AC/DC | 9 | - | - | Schraubklemme | - | D-SUB-Stecker | Anpassbar | Busverbinder | Stecker | - | 90 ° ohne Programmierschnittstelle | |||
48.11 € | 4 | 7 Arbeitstage | 0.10 | 5 | [Sonstige] Feder | - | 28 | 20 | 7.2 - 8.4 | 0.12 - 0.5 | +70 | -20 | 1 | 60 V AC/DC | 9 | - | - | Federkraftklemme | - | D-SUB-Stecker | Anpassbar | Busverbinder | Stecker | - | 90 ° ohne programmierte Schnittstelle | |||
48.40 € | 4 | 7 Arbeitstage | 0.10 | 5 | [Sonstige] Feder | [Gerade] Gerade | 28 | 20 | 7.2 - 8.4 | 0.12 - 0.5 | +70 | -20 | 1 | 60 V AC/DC | 9 | - | - | Schraubklemme | - | D-SUB-Stecker | Anpassbar | Busverbinder | Stecker | - | 180 ° ohne Programmierschnittstelle | |||
47.88 € | 4 | 40 Arbeitstage | 0.10 | 5 | Schrauben | [Gerade] Gerade | 26 | 16 | 7.6 mm - 8.4 | 0.14 - 1 | +75 | -20 | 1 | 60 V AC/DC | 9 | - | - | Schraubklemme | - | D-SUB-Stecker | Anpassbar | Busverbinder | Stecker | - | 180 ° ohne Programmierschnittstelle | |||
63.82 € | 3 | 7 Arbeitstage | - | - | - | [Gerade] Gerade | - | - | - | - | +80 | -30 | - | - | 5 | M12 | B | - | Schwarz | D-SUB-Buchse | M12-Stecker gerade | Sensorstecker | Adapter | + Programmierschnittstelle | - | |||
51.17 € | 4 | 7 Arbeitstage | - | - | - | [Gerade] Gerade | - | - | - | - | +80 | -30 | - | - | 5 | M12 | B | - | Schwarz | D-SUB-Stecker | M12-Stecker gerade | Sensorstecker | Adapter | - | - |