Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1415123
Teilenummer
|
---|
1415123 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Anschlussdurchmesser (max.) (mm) | Klemmdurchmesser (mm) | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Farbe | Material | Gewindetyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11 € | 20 | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 4 | 12 | 16 | Silber | Metall | M12 |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +75 | Min. Temperatur(°C) | -40 | IP-Bewertung | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Zubehörtyp (Gehäuse) | Kabelverschraubung |
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelverschraubung - G-ESIS, die Teilenummer ist 1415123.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1415123.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Anschlussdurchmesser (max.)(mm)
Klemmdurchmesser(mm)
Gewindelänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Farbe
Material
Gewindetyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1415109 |
1415110 |
1415111 |
1415124 |
1415125 |
1415127 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Inhalt (Stk.) | Anschlussdurchmesser (max.) (mm) | Klemmdurchmesser (mm) | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Farbe | Material | Gewindetyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.08 € | 40 | 7 Arbeitstage | 10 | 17 | 10 | 15 | 29 | Schwarz | Kunststoff | M25 | |||
8.83 € | 25 | 7 Arbeitstage | 5 | 21 | 13 | 15 | 36 | Schwarz | Kunststoff | M32 | |||
15.89 € | 15 | 7 Arbeitstage | 5 | 28 | 17 | 18 | 46 | Schwarz | Kunststoff | M40 | |||
10.77 € | 20 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 5 | 12 | 20 | Silber | Metall | M16 | |||
13.89 € | 20 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | 6 | 12 | 24 | Silber | Metall | M20 | |||
27.19 € | 10 | 7 Arbeitstage | 5 | 21 | 13 | 15 | 36 | Silber | Metall | M32 |