Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1424472
Teilenummer
|
---|
1424472 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Anschlussdurchmesser (max.) (mm) | Klemmdurchmesser (mm) | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Min. Temperatur (°C) | IP-Bewertung | Farbe | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.55 € | 120 | 7 Arbeitstage | 5 | 18 | 13 | 10 | 33 | -20 | IP68 | Hellgrau | Kunststoff |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +100 | Zubehörtyp (Gehäuse) | Kabelverschraubung | Gewindetyp | M25 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelverschraubung - G-INS-M25, die Teilenummer ist 1424472.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1424472.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Anschlussdurchmesser (max.)(mm)
Klemmdurchmesser(mm)
Gewindelänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Min. Temperatur(°C)
IP-Bewertung
Farbe
Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1411134 |
1411165 |
1417654 |
1424477 |
1424482 |
1424516 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Inhalt (Stk.) | Anschlussdurchmesser (max.) (mm) | Klemmdurchmesser (mm) | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Min. Temperatur (°C) | IP-Bewertung | Farbe | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 140 | 7 Arbeitstage | 5 | 17 | 11 | 8 | 29 | -20 | IP68 | Schwarz | Kunststoff | |||
5.96 € | 35 | 7 Arbeitstage | 5 | 17 | 11 | 8 | 27 | -40 | - | Silber | Metall | |||
1.29 € | 145 | 7 Arbeitstage | 5 | 17 | 11 | 8 | 29 | -20 | IP68 | Hellgrau | Kunststoff | |||
1.55 € | 120 | 7 Arbeitstage | 5 | 18 | 13 | 10 | 33 | -20 | IP68 | Grau | Kunststoff | |||
1.55 € | 120 | 7 Arbeitstage | 5 | 18 | 13 | 10 | 33 | -20 | IP68 | Schwarz | Kunststoff | |||
1.97 € | 95 | 7 Arbeitstage | 5 | 17 | 9 | 15 | 29 | -40 | IP68 | Hellgrau | Kunststoff |