Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1411081 |
1411128 |
1411129 |
1411137 |
1411138 |
1411168 |
1415146 |
1415169 |
1415185 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Anschlussdurchmesser (max.) (mm) | Klemmdurchmesser (mm) | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | IP-Bewertung | Farbe | Material | Gewindetyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.88 € | 4 | 7 Arbeitstage | 2 | 32.2 | 23.50 | 15 | 50 | +130 | -60 | IP66 | Silber | Metall | M40 | |||
3.93 € | 50 | 7 Arbeitstage | 5 | 28 | 19 | 10 | 46 | +100 | -20 | IP68 | Silber | Kunststoff | M40 | |||
11.46 € | 16 | 7 Arbeitstage | 1 | 36 | 30 | 18 | 60 | +100 | -20 | IP68 | Silber | Kunststoff | M50 | |||
3.93 € | 50 | 7 Arbeitstage | 5 | 28 | 19 | 10 | 46 | +100 | -20 | IP68 | Schwarz | Kunststoff | M40 | |||
11.46 € | 16 | 7 Arbeitstage | 1 | 36 | 30 | 18 | 60 | +100 | -20 | IP68 | Schwarz | Kunststoff | M50 | |||
31.26 € | 6 | 7 Arbeitstage | 1 | 38 | 27 | 9 | 58 | +100 | -40 | - | Silber | Metall | M50 | |||
69.48 € | 3 | 33 Arbeitstage | 1 | 35 | 21 | 15 | 55 | +75 | -40 | IP66 | Silber | Metall | M50 | |||
135.70 € | 2 | 7 Arbeitstage | 1 | 35 | 21 | 15 | 55 | +75 | -40 | IP66 | Silber | Metall | M50 | |||
107.40 € | 2 | 7 Arbeitstage | 1 | 28 | 16 | 8 | 46 | +100 | -40 | IP68 | Silber | Metall | M40 |
Loading...
Zubehörtyp (Gehäuse) | Kabelverschraubung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Anschlussdurchmesser (max.)(mm)
Klemmdurchmesser(mm)
Gewindelänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
IP-Bewertung
Farbe
Material
Gewindetyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften