Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Inhalt(Stk.) | 1 | Anschlussdurchmesser (max.)(mm) | 48 | Klemmdurchmesser(mm) | 34 |
---|---|---|---|---|---|
Schlüsselweite(mm) | 68 | Max. Temperatur(°C) | +75 | Min. Temperatur(°C) | -40 |
IP-Bewertung | IP66 | Zubehörtyp (Gehäuse) | Kabelverschraubung | Gewindetyp | M63 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindelänge(mm)
Farbe
Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften