Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1607215
Teilenummer
|
---|
1607215 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Set) | Kernquerschnitt (max.) (mm²) | Kernquerschnitt (min.) (mm²) | Gesamtzahl der Stifte | Anschluss (Komponenten) | Steckverbindertyp (Kategorie) | Steckverbindereigenschaften | Serie | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.62 € | 10 | 29 Arbeitstage | - | 1.5 | 0.14 | 23 + PE | Schrauben | Steckereinsatzsatz | Universalstecker | VC-TR3 | Ja | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Kontakteinsatz-Set VC-TR, die Teilenummer ist 1607215.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1607215.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Set)
Industrieprodukte
Kernquerschnitt (max.)(mm²)
Kernquerschnitt (min.)(mm²)
Gesamtzahl der Stifte
Anschluss (Komponenten)
Steckverbindertyp (Kategorie)
Steckverbindereigenschaften
Serie
Leitender Kontakt (PE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1607178 |
1607191 |
1607202 |
1607239 |
1607250 |
1607263 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Inhalt (Set) | Kernquerschnitt (max.) (mm²) | Kernquerschnitt (min.) (mm²) | Gesamtzahl der Stifte | Anschluss (Komponenten) | Steckverbindertyp (Kategorie) | Steckverbindereigenschaften | Serie | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.29 € | 10 | 40 Arbeitstage | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | |||
16.21 € | 15 | 7 Arbeitstage | - | 1.5 | 0.14 | 11 + PE | Schrauben | Steckereinsatzsatz | Universalstecker | VC-TR1 | Ja | - | |||
22.70 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | 1.5 | 0.14 | 17 + PE | Schrauben | Steckereinsatzsatz | Universalstecker | VC-TR2 | Ja | - | |||
21.17 € | 10 | 54 Arbeitstage | - | 1.5 | 0.14 | 15 + PE | Schrauben | Steckereinsatzsatz | Universalstecker | VC-TR1 | Ja | - | |||
29.57 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | 1.5 | 0.14 | 23 + PE | Schrauben | Steckereinsatzsatz | Universalstecker | VC-TR2 | Ja | - | |||
38.44 € | 5 | 29 Arbeitstage | - | 1.5 | 0.14 | 31 + PE | Schrauben | Steckereinsatzsatz | Universalstecker | VC-TR3 | Ja | - |