Abschlussdeckel D-PTN 16

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3214028

Teilenummer
3214028
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.65 €

300 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Länge)(m) 77.70 Produktgröße (Breite)(mm) 2.2
Zubehörtyp (Steckverbinder) Obere Abdeckung Zubehörtyp (serielle Anschlüsse) Anschlussabdeckung Farbe Blau
Material PA

Sie befinden sich auf der Seite für Abschlussdeckel D-PTN 16, die Teilenummer ist 3214028.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3214028.

Technischer Support